Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Axioline F

Rápido, robusto, simples

Captação de dados rápida e manuseio simples – também nas condições mais adversas.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline F é o sistema I/O em formato de bloco modular para o quadro de comando. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em diversos tipos, Axioline F lhe permite a máxima flexibilidade.

Suas vantagens

  • Aumento da produtividade da máquina mediante captação de sinais especialmente rápida e sincronizada
  • Com uma mecânica especialmente robusta, resistência a choques e vibrações, suportam as condições mais adversas e aumentam a disponibilidade da instalação
  • Reduzir o tempo de instalação mediante o cabeamento rápido e o manuseio simples

Axioline F – o especialista no quadro de comando

O sistema I/O Axioline F e suas vantagens
1Comunicação rápida - O melhor desempenho através de alta velocidade do bus local
2Cabeamento rápido e intuitivo graças à identificação por cores dos pontos de contato, também para terminal de vários condutores
3Conexão fácil de relés através de cabeamento de sistema (FLK)
4Integração de módulos para baixa tensão sem medidas adicionais para garantir o isolamento
5Etiquetagem individual e rápida graças aos sistemas de impressão MARKING system
6

Mecânica robusta - Disponibilidade da instalação aumentada graças a uma resistência mecânica, a choques e vibrações especialmente robusta

7Troca de módulos rápida sem mexer no cabeamento existente
8

Instalação fácil - Montagem da estação simples e rápida graças a uma instalação sem ferramenta

Do componente ao sistema

Axioline F proporciona um sistema I/O para cada requisito em formato modular. A captação de sinais rápida e sincronizada aumenta a produtividade da máquina, tanto com um controlador da Phoenix Contact ou em todas as redes usuais com um acoplador de bus adequado.

Execute aplicações de segurança com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Além disso, oferecemos uma seleção de módulos I/O com as mais variadas funções.

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Axioline F é rápido, robusto e fácil

Vídeo sobre o sistema I/O Axioline F

Axioline F – rápido e robusto no design e na mecânica

Axioline F é o sistema I/O em formato robusto e modular. Transmita dados em tempo real desde o nível I/O até o controlador com especial resistência a interferências e segurança do ponto de vista da EMC. Economize tempo na conexão de sensores e atuadores. Beneficie do manuseio fácil.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Sistema I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Colocação em funcionamento de uma estação I/O Profinet no TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE