novo
Transmita sinais para o quadro de comando de um modo confiável com I/Os Axioline F.
Um grande portfólio de módulos I/O com entradas e saídas digitais e analógicas, funções ou para aplicações especiais. Com os módulos I/O diversificados você obtém uma estrutura flexível de sua estação.
Componha sua estação de forma simples com as funcionalidades I/O certas. Os módulos I/O comunicam através da base de bus de forma rápida com o acoplador de bus e estão especialmente bem protegidos contra influências EMC.
Módulo de entrada digital com 64 entradas digitais com tecnologia de conexão de 1 condutor.
Módulo de entrada digital com 8 entradas digitais e elevada resistência a tensão de impulso. Este módulo é adequado para a utilização em aplicações conforme IEC 61850.
Módulo de saída digital com 8 saídas digitais com tecnologia de conexão de 2 condutores.
Módulo de entrada digital com 4 canais de entrada analógicos e bipolares para a conexão de sinais de corrente.
Módulo de saída analógico com 4 canais de saída analógicos para a conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente.
Neste resumo você vê um exemplo de seleção de produtos de cada seção de função. Além do módulo eletrônico, os módulos também incluem a base de bus adequada.
Consequentemente descomplicado. Cabeamento sem ferramenta e eficiente graças à tecnologia de conexão push-in. Conecte condutores rígidos ou com terminais tubulares diretamente nos módulos. A identificação por cores dos pontos de contato permite um cabeamento rápido e intuitivo. Isso economiza tempo de instalação e, desse modo, custos.
A alta compatibilidade eletromagnética assegura ainda a utilização sem problemas em edifícios de escritórios e residências. Com os módulos XC tem também à disposição uma faixa de temperatura mais abrangente. Os módulos lacados permitem um campo de aplicação mais amplo ainda.
Mestre IO-Link para a conexão de até oito dispositivos IO-Link no quadro de comando e para a utilização no sistema I/O Axioline F. Para o aumento simples das portas IO-Link dentro de uma estação I/O Axioline F, é possível adicionar de forma modular outros mestres IO-Link.
Os dispositivos IO-Link são parametrizados através do software IOL-CONF.
Atualmente, o registro de dados de energia e potência é necessário em muitas aplicações e utilizações.
Com o módulo I/O AXL F PM EF 1F você obtém dados precisos que o sistema I/O processa rapidamente. Os parâmetros predefinidos garantem uma fácil colocação em funcionamento. Existe um isolamento seguro relativo aos módulos adjacentes. Dessa forma, não são necessárias nenhumas outras medidas para o isolamento.
Para determinar as ondas harmônicas você obtém uma análise de rede abrangente que lhe oferece múltiplas possibilidades de aplicação.
Certificação conforme a diretriz de baixa tensão e com conexão direta de tensões até 400 V/690 V sem conversor são as principais características do módulo I/O.
Como sistema I/O especialmente robusto, Axioline F está predestinado à utilização no setor energético. Com o acoplador de bus para IEC 61850 e os módulos I/O para tensões nominais elevadas e a rigidez dielétrica correspondente, agora você também utiliza o Axioline F para IEC 61850. Beneficie aqui especialmente de um manuseio simples e uma montagem flexível da estação.
Você alinha facilmente os módulos I/O com os nossos controladores. Com Axiocontrol e Axioline F, consiga uma solução universal para as suas tarefas de automação com PROFINET ou Modbus/TCP.
O controlador compacto Axiocontrol AXC 3050 controla de forma rápida e confiável as tarefas de automação médias a exigentes. O controlador de pequeno porte da família Axiocontrol AXC 1050 alivia os controladores PROFINET sobrepostos como dispositivo PROFINET. Ele se adequa de forma otimizada para o controlador de estações I/O descentralizadas e assegura uma elevada disponibilidade graças à fonte de alimentação ininterrupta integrada.
Todos os controladores Axiocontrol podem ser facilmente expandidos sem interrupções com até 63 módulos I/O família Axioline F.
"$pageName" em