Axioline E - o sistema I/O modular em bloco

Axioline E

Rápido, robusto, simples

Instalação rápida e manuseio simples – também nas condições mais adversas.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Axioline E - o sistema I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline E é o sistema I/O com construção em bloco para a instalação de campo. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet, e disponível em duas variantes de caixa, Axioline E permite a máxima flexibilidade para sua solução individual. Como todos os I/Os Axioline, também o Axioline E é rápido, robusto e simples.

Suas vantagens

  • Economia de tempo de instalação com o travamento rápido SPEEDCON
  • Minimização de tempo parado por alta robustez mecânica
  • A ampla faixa de temperatura de -25 °C a +60 °C aumenta as possibilidades de uso
  • Um condutor para todas as tensões de alimentação de 2x 12 A simplifica o cabeamento e economiza tempo de instalação
  • Maior flexibilidade graças à comunicação IO-Link

Axioline E

O sistema I/O Axioline E e suas vantagens

O sistema I/O Axioline E com todas as suas vantagens

1Sinalização inequívoca
2Troca de equipamento sem ferramenta em caso de utilização da placa de montagem
3Montagem flexível graças a mais opções de fixação
4Mecânica robusta – disponibilidade da instalação aumentada graças a uma resistência mecânica, a choques e vibrações especialmente robusta
5Instalação rápida – universalmente conectores M12 com travamento rápido SPEEDCON

6

Instalação intuitiva graças à identificação por cores das conexões M12
7Alimentação simples – elevada capacidade de condução de corrente e conceito de alimentação simples mercê do conector de energia M12
8Etiquetagem individual e rápida graças aos sistemas de impressão MARKING system

I/Os e IO-Link – todas as redes, todos os ambientes

I/Os e mestre IO-Link para todas as redes comuns, dispositivos IO-Link com diversas funções – A Phoenix Contact oferece equipamentos de campo para as mais variadas aplicações.

Independentemente da rede que preferir - com Axioline E você terá os I/Os certos. Os equipamentos extremamente compactos estão disponíveis em duas variantes de caixa com diferentes materiais: plástico e metal.

O portfólio do produto oferece, além das mais variadas funcionalidades digitais, um mestre IO-Link para cada rede.

Além da funcionalidade IO-Link em si, pode concretizar no campo as mais diversas funções digitais e analógicas, de acordo com as suas necessidades, através da combinação com conversores e caixas I/O.

I/Os e mestre IO-Link para todas as redes comuns, dispositivos IO-Link com diversas funções

I/Os e mestre IO-Link para todas as redes comuns, dispositivos IO-Link com diversas funções

Axioline E é especialmente robusto

Axioline E é especialmente robusto. Aplicação mesmo em condições adversas

Axioline E – aplicação mesmo em condições adversas

Os equipamentos da série Axioline E com o grau de proteção IP65/67 se caracterizam pela sua extrema robustez. Graças à sua especial resistência a falhas EMC e elevada robustez mecânica, minimizam eventuais tempos de parada. 

A ampla faixa de temperatura, entre -25 °C e +60 °C, assim como a elevada resistência relativamente a fatores de influência ambientais, permitem sua utilização em muitas e distintas aplicações e garantem a flexibilidade necessária. Comprove você mesmo!
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
Axioline E

Apresentação e montagem