Axioline E - Dispositivos IO-Link

Axioline E – Dispositivos IO-Link

Mais possibilidades

Utilize dispositivos IO-Link para uma comunicação mais flexível.

Voltar para Axioline E - o sistema I/O modular em bloco

Categorias

Procurar em Axioline E - Dispositivos IO-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os dispositivos IO-Link para Axioline E permitem aumentar a gama de funções dos equipamentos Axioline E. Registre de forma econômica os sinais analógicos no campo ou aumente o número de canais para os I/Os digitais descentralizados com as caixas I/O IO-Link.

Suas vantagens

  • Registro e emissão econômicos de sinais analógicos de entrada e saída no campo
  • Registro e emissão eficientes de sinais distribuídos no campo mediante caixas I/O IO-Link
  • Conexão rápida de sensores e atuadores graças ao sistema de travamento rápido SPEEDCON

Registrar e emitir sinais seguros no campo

Caixa I/O IP67 Axioline E Safe  

Caixa I/O IP67 segura com IO-Link

Axioline E Safe é a caixa I/O IP67 segura, sendo o novo membro da família do sistema Axioline E modular em blocos. Esta caixa I/O permite-lhe processar entradas e saídas seguras fora do quadro de comando.

A caixa I/O IP67 dispõe de oito entradas seguras, quatro saídas seguras e uma interface IO-Link. A caixa I/O pode ser utilizada em aplicações SafetyBridge Technology e PROFIsafe. O protocolo de segurança é transferido para a rede padrão via um mestre IO-Link. O sistema de travamento rápido SPEEDCON permite a conexão especialmente rápida e fácil de sensores e atuadores.

Modularidade no campo

Os dispositivos IO-Link para Axioline E permitem a adaptação aos seus recursos I/O. Expanda o mestre IO-Link Axioline E com até oito dispositivos IO-Link para o converter em uma estação I/O expansível de modo modular, a fim de registrar ou emitir sinais distribuídos em sua instalação ou máquina. Neste caso, o planejamento da instalação é quase independente da rede. Axioline E oferece um mestre IO-Link para todas as redes comuns – em caixa metálica e de plástico.

Modularidade no campo graças aos dispositivos IO-Link para Axioline E  

Os dispositivos IO-Link alargam a gama de funções do equipamento Axioline E
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
Outras informações