Axioline E – dispositivos IO-Link

Axioline E – dispositivos IO-Link

Mais possibilidades

Utilize dispositivos IO-Link para uma comunicação mais flexível.

Voltar para Axioline E – o sistema I/O modular em bloco

Categorias

Procurar em Axioline E – dispositivos IO-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os dispositivos IO-Link para Axioline E permitem aumentar a gama de funções dos equipamentos Axioline E. Registre de forma econômica os sinais analógicos no campo ou aumente o número de canais para os I/Os digitais descentralizados com as caixas IO-Link-I/O.

Suas vantagens

  • Registro e emissão econômicos de sinais analógicos de entrada e saída no campo
  • Registro e emissão eficientes de sinais distribuídos no campo mediante caixas IO-Link-I/O
  • Conexão rápida de sensores e atuadores graças ao travamento rápido SPEEDCON

Modularidade no campo

Os dispositivos IO-Link para Axioline E permitem a adaptação aos seus recursos I/O. Expanda o mestre IO-Link Axioline E com até oito dispositivos IO-Link para o converter em uma estação I/O expansível de modo modular, a fim de registrar ou emitir sinais distribuídos em sua instalação ou máquina. Neste caso, o planejamento da instalação é quase independente da rede. Axioline E oferece um mestre IO-Link para todas as redes comuns – em caixa metálica e de plástico.

Modularidade no campo graças aos dispositivos IO-Link para Axioline E  

Os dispositivos IO-Link alargam a gama de funções do equipamento Axioline E

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Outras informações