Voltar para a visão geral

Potência de conexão máxima na Europa

Critérios de determinação do rendimento

Local

Radiação solar ininterrupta 365 dias por ano.

  • Orientação dos módulos solares: para sul (locais do hemisfério norte)
  • Inclinação dos módulos solares: inclinação ótima no inverno - 60°
  • Sombras: ter em atenção futuras construções ou crescimento de árvores

Estação do ano

Os sistemas solares foram calculados para os piores meses (inverno). Nesta época os painéis solares fornecem apenas 1/4 do rendimento diário dos meses de verão.

Mapa da Europa - potências de conexão máximas regionais

Potência de conexão máxima com carga constante durante todo o ano em função da reserva de potência (ver tabelas).

Potência de conexão máxima com reserva de potência RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Munique III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordéus IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilha VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Reserva de potência  [dias]

Potência de conexão máxima com reserva de potência RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
Munique III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordéus IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilha VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Reserva de potência  [dias]

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta