Voltar para a visão geral

Funcionamento e estrutura de um sistema de alimentação de energia autônomo

Funcionamento de um sistema solar

Esquema de ligação do sistema solar  

Diagrama de circuito das funções de carregamento e de comando do sistema solar

Com radiação solar, a bateria é alimentada através do painel solar e do regulador de carga. O regulador de carga assume o gerenciamento do carregamento da bateria e a protege contra descargas profundas.

Consumidores conectados, como módulos de rádio, são alimentados através do sistema solar com a respectiva tensão de alimentação. A bateria funciona como acumulador de energia.

  1. Painel solar
  2. O regulador de carga assume o monitoramento do sistema, a regulação do carregamento e o monitoramento da descarga
  3. Bateria
  4. Módulo de rádio

 

Estrutura típica de montagem de um sistema solar

Estrutura de um sistema solar

Estrutura de um sistema de alimentação de energia autônomo

Estrutura de um sistema de alimentação de energia autônomo

  1. Painel solar
  2. Antena
  3. Agrupador de cabos (estabilizado UV)
  4. Entrada de cabo
  5. Tomadas do painel solar
  6. Cabo de antena
  7. Suporte do painel solar para montagem em mastro
  8. Braçadeira para mastro
  9. Cabo do painel solar
  10. Quadro de comando
  11. Eletrônica do quadro de comando
  12. Baterias
  13. Entrada de cabo do painel solar (M20)
  14. Terra de proteção (PE)
  15. Terminal para aterramento do quadro de comando
  16. Proteção contra sobretensão para cabo de antena e eletrônica do quadro de comando
  17. Mastro de montagem (diâmetro de 76 mm)

Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta