Alimentação de energia autossuficiente

Simples e completa

Simples e completa

Nossos sistemas solares alimentam suas estações externas independentemente da rede elétrica, mesmo em dias curtos e sombrios de inverno.

Voltar para Fontes de alimentação e UPS

Categorias

Procurar em Alimentação de energia autossuficiente

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas solares fornecem energia suficiente para abastecer, por exemplo, módulos de rádio, modems GSM e transdutores de medição descentralizados com 12 V e 24 V de corrente contínua.

Suas vantagens

  • A melhor combinação – sistemas completos com material de fixação, regulador de carga, módulos solares, baterias, dispositivos de proteção contra sobretensão e dispositivos de segurança
  • Colocação em funcionamento fácil: o quadro de comando está pré-cabeado
  • Utilização em todo o mundo graças ao suporte modular universal com ângulo de inclinação progressivo ajustável

Campos de aplicação

Sistema solar sobre paisagem  

O sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com necessidades energéticas reduzidas.

O sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com necessidades energéticas reduzidas:

Gerenciamento de água e de águas residuais

  • Monitoramento de condutas de água potável para despiste de vazamentos
  • Monitoramento de nível de enchimento de coletores de águas pluviais
  • Medição do nível de água em rios e barragens

Tecnologia de abastecimento

  • Monitoramento de tubulações em oleodutos e gasodutos
  • Monitoramento de nível de enchimento de recipientes

Aplicações de repetidores

  • Supressão de obstáculos e grandes afastamentos

Outros campos de aplicação são o monitoramento de dados meteorológicos em zonas montanhosas e o controle de estações de detonação de avalanches.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta