Voltar para a visão geral

Determinação da potência de conexão necessária

Exemplos de cálculo

Os sistemas solares foram concebidos para um amplo setor de aplicação mundial, para alimentação de sistemas de rádio industriais (p.ex. RAD-Line, modems GSM). As diferentes intensidades de radiação solar produzem potências de conexão distintas.

Requisito para uma operação perfeita:

  • local de montagem exposto ao sol durante todo o ano
  • ângulo de inclinação ideal
  • alinhamento ideal do painel solar

Sistemas solares RAD-SOL-SET-24-100

A potência de conexão é calculada com base no consumo de corrente do módulo de rádio utilizado e da tensão de 24 V do sistema.

Exemplo 1: 
Receptor do sistema UD (p.ex. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Circuito de corrente+ 20 mA
Duas saídas digitais+ 5 mA
Reserva de sistema+ 20 mA
Potência de conexão máxima em operação contínua= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Exemplo 2: 
Emissor do sistema UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Circuito de corrente+ 20 mA
Duas entradas digitais+ 2,5 mA
Reserva de sistema 25%+ 10 mA
Potência de conexão máxima em operação contínua= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta