Alimentação de energia autossuficiente

Simples e completa

Simples e completa

Nossos sistemas solares alimentam suas estações externas independentemente da rede elétrica, mesmo em dias curtos e sombrios de inverno.

Voltar para Comunicação de dados sem fio

Categorias

Procurar em Alimentação de energia autossuficiente

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas solares fornecem energia suficiente para abastecer, por exemplo, módulos de rádio, modems GSM e transdutores de medição descentralizados com 12 V e 24 V de corrente contínua.

Suas vantagens

  • A melhor combinação – sistemas completos com material de fixação, regulador de carga, módulos solares, baterias, dispositivos de proteção contra sobretensão e dispositivos de segurança
  • Colocação em funcionamento fácil: o quadro de comando está pré-cabeado
  • Utilização em todo o mundo graças ao suporte modular universal com ângulo de inclinação progressivo ajustável

Campos de aplicação

Sistema solar sobre paisagem  

O sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com necessidades energéticas reduzidas.

O sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com necessidades energéticas reduzidas:

Gerenciamento de água e de águas residuais

  • Monitoramento de condutas de água potável para despiste de vazamentos
  • Monitoramento de nível de enchimento de coletores de águas pluviais
  • Medição do nível de água em rios e barragens

Tecnologia de abastecimento

  • Monitoramento de tubulações em oleodutos e gasodutos
  • Monitoramento de nível de enchimento de recipientes

Aplicações de repetidores

  • Supressão de obstáculos e grandes afastamentos

Outros campos de aplicação são o monitoramento de dados meteorológicos em zonas montanhosas e o controle de estações de detonação de avalanches.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)