Voltar para a visão geral

Dicas para a instalação

Certamente que quererá instalar da melhor forma seu cabeamento de sensor/atuador. Seja em ambiente industrial exigente, para uma longa durabilidade, ou para reduzir custos.

Raio de flexão

Instalação do cabeamento sensor/atuador: raio de flexão  

Instalação do cabeamento sensor/atuador: raio de flexão

Em caso de instalação móvel, a concepção generosa do raio de flexão constitui uma vantagem.

Tenha em atenção o seguinte: quanto maior o raio de flexão, menor as tensões que surgem devido ao movimento.

A consequência é o aumento da vida útil cabo. Devem ser considerados os raios de flexão mínimos específicos do cabo.

Voltar para cima

Esforço

Instalação do cabeamento sensor/atuador: esforço  

Instalação do cabeamento sensor/atuador: esforço

Garanta um laço de cabo suficiente ao ponto de conexão. Evita assim a fadiga prematura do material.

Em caso de aplicação de cargas adicionais, existe espaço de manobra para absorver tensões.

Voltar para cima

Instalação móvel

Instalação do cabeamento sensor/atuador: comprimento do cabo  

Instalação do cabeamento sensor/atuador: comprimento do cabo

Em caso de instalação móvel, garantir um comprimento de cabo adequado, para que as cargas de tração que ocorram sejam absorvidas o melhor possível.

Obtém um comprimento de cabo adequado, por exemplo, através dos laços de cabos e das correias de arraste C.

Voltar para cima

Cabos em porta-cabos elétricos

Instalação do cabeamento sensor/atuador: cabo em porta-cabos elétrico  

Instalação do cabeamento sensor/atuador: cabo em porta-cabos elétrico

Os cabos com o mesmo diâmetro devem ser dispostos lado a lado dentro de porta-cabos elétricos, soltos e sem fixação.

Se os diâmetros forem diferentes, deve montar secionadores ou secionadores intermédios para uma vida útil longa.

Distribuição dos cabos

Os cabos pesados devem ser dispostos para fora. Nossos cabos leves do sensor/atuador para dentro.

Idealmente, os cabos devem estar aliviados de tração de ambos os lados. Pelo menos na extremidade móvel da correia de arraste.

Livre no raio de curvatura

Garanta que os cabos se movimentem de forma totalmente livre no raio de curvatura. Evita assim restringir o acesso da correia de arraste.

Importante: ao instalar os cabos, observar os dados do fabricante da correia de arraste.

Voltar para cima

Agrupamento de cabos

Instalação do cabeamento sensor/atuador: agrupamento de cabos  

Instalação do cabeamento sensor/atuador: agrupamento de cabos

Em caso de agrupamento de vários cabos individuais, se deve observar que os cabos se podem movimentar livremente, sem deformações.

Para a colocação dos cabos circulares com grandes diferenças de diâmetro exterior são necessários reforços intermediários.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabo sensor/atuador