Voltar para a visão geral

Tipos de cabos

Para facilitar a escolha da qualidade do condutor adequada, apresentamos aqui uma sinopse de nosso programa de condutores. Encontre a qualidade do condutor que se adequa a suas necessidades.

PUR sem halogênio - para esforço extremo

PUR sem halogênio  

Cabo altamente flexível em uma correia de arraste

Este condutor de poliuretano robusto, de utilização universal, é utilizado como condutor padrão da Phoenix Contact. Preste atenção à designação "PUR" na referência do artigo.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Muito boa resistência a produtos químicos
  • Muito boa resistência a óleos e lubrificantes
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Adequado para correia de arraste (mín. 4 milhões de ciclos de flexão)
  • Sem halogênio
Voltar para cima

TPE-U altamente flexível

TPE-U  

Aplicação em robô

Este condutor é especialmente adequado para a carga simultânea de flexão e de torção. O revestimento especial é composto de elastômeros termoplásticos à base de uretano e resistente a salpicos de solda.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Muito boa resistência à temperatura
  • Adequado para correia de arraste (mín. 15 milhões de ciclos de flexão)
  • Adequado para robô (mín. 13 milhões de ciclos de torção)
  • Sem halogênio
  • Fortemente retardador de chamas
  • À prova de faíscas de solda
  • Não reticulado por radiação e portanto reciclável
Voltar para cima

PUR reticulado por radiação, à prova de faísca de solda

PUR reticulado por radiação  

Robôs de soldadura

Na montagem automatizada de carrocerias, os robôs industriais utilizados estão sujeitos a cargas extremas devido à torção, faíscas de solda e radiação UV. Nossos condutores de poliuretano reticulados por radiação resistem a essas cargas.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Alta resistência à temperatura
  • Adequado para robô (mín. 5 milhões de ciclos de torção)
  • Grande resistência a faíscas de solda
  • Sem halogênio
  • Resistente a UV
Voltar para cima

PUR/PVC - para esforços elevados

PUR/PVC  

Processamento de metal

Pretende conectar sensores ou atuadores em áreas com esforços elevados como no processamento metalúrgico? Estes condutores com um revestimento combinado de poliuretano/policloreto de vinila são adequados graças a uma excelente resistência à decapagem.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Muito boa resistência à decapagem
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistência a óleos e lubrificantes
  • Comportamento de desgaste reduzido
  • Aptidão para correia de arraste condicionada
Voltar para cima

PVC – para cargas mecânicas médias

PVC  

Logística/envio

Em áreas com exigências mecânicas médias, como máquinas de embalagem ou máquinas de montagem, podem ser utilizados os condutores de policloreto de vinila mais econômicos.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Muito boa resistência à decapagem
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistência condicionada a óleos e lubrificantes
  • Comportamento de desgaste reduzido
Voltar para cima

PE-X – para aplicações ao ar livre

PE-X  

Trânsito

Nossos condutores de polietileno em rede são especialmente adequados para colocação em espaços exteriores. Radiação UV, temperaturas baixas ou elevadas, choques de temperatura como fatores de influências climáticos não constituem problema.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Resistente às influências atmosféricas e UV
  • Elevada resistência a óleo
  • Resistência ao gás de combustão reduzida
  • Sem halogênio
Voltar para cima

PP – para a indústria alimentícia

PP  

Indústria alimentícia

Os condutores utilizados no fabrico de produtos alimentícios estão sujeitos a requisitos muito especiais. Não é permitido contaminar os produtos alimentícios, devendo os materiais utilizados ser resistentes aos agentes de limpeza. Nossos condutores de polipropileno dispõem de um revestimento claro que permite identificar sujeiras.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Muito resistente contra produtos de limpeza e desinfecção
  • Fácil identificação de sujeira devido a revestimento exterior claro
  • Sem halogênio

 

Voltar para cima

RADOX® – para aplicações ferroviárias

Radox  

Aplicações ferroviárias

Sobretudo na indústria ferroviária é necessário cumprir requisitos muito elevados. A proteção contra incêndio e a elevada resistência a óleos e lubrificantes são elementos prioritários. O revestimento exterior especial RADOX® satisfaz todos estes requisitos.

O condutor apresenta as seguintes características:

  • Proteção contra incêndio de acordo com as normas ferroviárias
  • Resistência a óleos e lubrificantes
  • Resistência ao gás de combustão reduzida
  • Raios de torção reduzidos
Voltar para cima
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabo sensor/atuador