Alarme

Alarme

Evitar falhas

Sempre atualizado, mesmo sem conexão constante.

Voltar para Comunicação remota

Categorias

  • Lista de produtos Alarme
    Alarme

    Equipamentos industriais da Phoenix Contact para a emissão automática de alarmes para a detecção imediata de erros à distância.

Procurar em Alarme

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em estações externas autônomas, as poucas operações manuais ou a verificação da instalação frequentemente ainda são feitas por um técnico no local. Falhas levam a paralisações e a altos gastos. Com o auxílio do alarme automático, é possível reconhecer falhas imediatamente e à distância, e isso sem necessidade de uma conexão de banda larga complicada e dispendiosa.

Suas vantagens

  • Menos tempo de paralisação de máquinas e instalações através do alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação através do alarme ativado por evento
  • Alarme por SMS em caso de falha de energia
  • Muitas formas de uso como opções de AC e DC com faixas de tensão ampliadas
  • Segurança a longo prazo graças à tecnologia de telefonia móvel 4G (LTE)

Monitorar sensores e comutar relés

Alarme com o TC Mobile I/O  

Monitorar, sinalizar e comutar por ocorrência, através da rede de telefonia móvel

Monitore sensores digitais e analógicos com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel e ative relés à distância. O compacto sistema de sinalização TC MOBILE I/O X200 transmite dados por SMS, e-mail e GPRS com segurança.

Em caso de anormalidade ou de mudança no estado da entrada digital ou nos padrões normais, você é informado pelo TC MOBILE I/O X200. Dessa forma, você está sempre atualizado.

Você recebe o TC MOBILE I/O X200 como equipamento DC com uma faixa de tensão de 10 V a 60 V ou também como equipamento AC com 93 V a 250 V. A novidade dos equipamentos DC: além das quatro entradas digitais, eles possuem duas entradas analógicas adicionais que podem medir tensão e corrente.

Logotipo LTE para a rede de telefonia móvel 4G

O TC Mobile I/O X200 também está disponível em uma variante 4G.

Além disso, as variantes para o mercado europeu, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, permitem o acesso à tecnologia 4G atual (LTE CAT1). Junto com a reserva 2G (GSM / GPRS / EDGE), os equipamentos reúnem assim uma tecnologia de telefonia móvel com futuro e a disponibilidade da rede 2G mais expandida ao momento.

Todos os equipamentos são particularmente fáceis de operar e podem ser utilizados com grande versatilidade, graças à sua ampla faixa de tensão e às suas diferentes entradas.

Além do sistema de sinalização compacto TC MOBILE I/O X200, otimizado para tarefas compactas de alarme e comutação, os roteadores industriais da Phoenix Contact também contam com a possibilidade de alarme. Eles também têm entradas digitais para, além da conexão com a Internet, enviar notificações de alarme por SMS ou e-mail. Tanto quando estão conectados por fio com o roteador TC DSL, como quando usam a rede móvel com o roteador TC.

Através de uma interface de software, os dispositivos oferecem também a possibilidade de retransmitir alarmes de um controlador pela Ethernet. Assim, você pode enviar alarmes do seu controlador a entradas digitais, em caso de inúmeras mudanças de estado. Mesmo fora da sala de controle, você está sempre informado sobre o estado de seus processos.

App gratuito para o sistema de sinalização TC Mobile X200

TC MOBILE I/O X200  

Com o app I/O TC Mobile você envia comandos de comutação por SMS e dispensa ter de escrever um SMS

O TC MOBILE I/O X200 também comunica com você via app de smartphone (iOS e Android). Você comuta suas saídas confortavelmente através do app e tem o estado de seu equipamento sob controle para o consultar facilmente.

O app I/O TC Mobile facilita ainda mais o manuseamento do equipamento e dispensa a escrita de um SMS. Como habitualmente, você recebe os alarmes via SMS e e-mail. Assim é assegurada a melhor acessibilidade no campo.