Switches gerenciáveis avançados

Switches gerenciáveis avançados

Alta disponibilidade

Switches de Ethernet industrial para redes EtherNet/IP com alta disponibilidade.

Voltar para Switches gerenciáveis

Categorias

Procurar em Switches gerenciáveis avançados

Exibir todos os produtos dessa categoria

As funções de redundância são especialmente importantes para uma alta disponibilidade em redes de automação. Com os switches gerenciáveis da série 7000, você dispõe, pela primeira vez em todo o mundo, de switches de Ethernet industrial que suportam o mecanismo de redundância Device Level Ring (DLR) especificado na EtherNet/IP.

Suas vantagens

  • Extrema disponibilidade da instalação com comutação quase completamente progressiva em menos de 3 ms em caso de falha de mídias, graças à redundância DLR integrada
  • Estruturas de rede econômicas que permitem integrar vários participantes em um anel DLR
  • Configuração e diagnóstico simples graças ao suporte do Common Industrial Protocol (CIP) e a Faceplates pré-configuradas a nível de campo
  • Elevada estabilidade da rede graças a IGMP Snooping e funcionalidades de filtragem Multicast
  • Uso confiável no âmbito industrial graças a caixa metálica robusta e faixa de temperatura ampliada

Alta disponibilidade de rede com redundância DLR

Switches de Ethernet industrial com redundância de Device Level Ring  

Switches gerenciáveis com redundância de Device Level Ring

A tecnologia de redundância Device Level Ring usada na EtherNet/IP permite uma comutação quase progressiva em caso de falha de mídias — para uma disponibilidade da instalação extrema. O processo de controle não é prejudicado graças ao tempo de comutação garantido inferior a 3 ms.

Com os switches gerenciáveis da série FL SWITCH 7000, você pode integrar, simultaneamente, em um anel redundante vários equipamentos sem aptidão para DLR usando um switch.

Redes EtherNet/IP econômicas e confiáveis

Comunicação de rede inteligente graças a Multicast e IGMP Snooping  

Comunicação de rede inteligente graças a Multicast e IGMP Snooping

Os FL SWITCH 7000 lhe oferecem muitas outras características para redes econômicas e confiáveis, com especial atenção para EtherNet/IP. Assim, o suporte do Common Industrial Protocol (CIP) no switch lhe permite a integração na engenharia. Isso facilita consideravelmente a configuração e o diagnóstico direto no sistema de controle.
Além disso, as funcionalidades Multicast e IGMP Snooping garantem a filtragem inteligente de telegramas da rede. Isso significa que os telegramas Multicast são enviados somente a participantes que realmente precisam deles. Desse modo, você estará minimizando a carga da rede e tornando sua rede mais estável.

Integração na engenharia

Diagnóstico e configuração com CIP  

Diagnóstico e configuração fáceis com CIP

O FL SWITCH 7000 suporta o Common Industrial Protocol (CIP), que permite integrar tanto o próprio switch como também outros participantes EtherNet/IP, p. ex. I/Os, diretamente no sistema de controladores.

Isso oferece a você a possibilidade de configurar e diagnosticar o switch a partir do controlador e de gerenciar com facilidade todas as funções importantes ou ajustes da porta.

Diagnóstico fácil de usar e configuração no campo

Visualização Faceplate para IHM  

Faceplate IHM para o diagnóstico switch fácil

A visualização Faceplate para o FL SWITCH 7000 permite o acesso a informações de diagnóstico importantes, assim como opções de configuração através de sistemas de comando no campo (IHM, IPC, etc.). A visualização facilita a identificação imediata de alterações, como a falha de uma alimentação de tensão. Além disso, é possível desativar portas no Faceplate, assim como configurar a velocidade de transmissão e o modo duplex por cada porta.

Devido à utilização de informações CIP, é possível a colocação em funcionamento sem trabalho de programação adicional nos sistemas de controle.

Acoplamento de circuitos DLR redundantes

Topologia: acoplamento de circuitos DLR redundantes  

Alta disponibilidade graças a circuitos DLR redundantes

Com o FL SWITCH 7000, você pode acoplar o seu circuito DLR de forma redundante em um switch hierarquicamente superior através de RSTP.

Desse modo, você pode aumentar ainda mais a disponibilidade da sua rede.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)