Elementos acústicos

Ouvir o que não se consegue ver

Ouvir o que não se consegue ver

Os elementos acústicos reforçam o efeito de seus sinais ópticos – mesmo com níveis de ruído elevados.

Voltar para Torres de sinalização

Categorias

Procurar em Elementos acústicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Reforce a sinalização óptica através de elementos acústicos. Assim está sempre informado acerca do estado, mesmo das máquinas ou dos sistemas com menor visibilidade. Basta escolher o elemento acústico adequado para sua sinalização.

Suas vantagens

  • Boa percepção mesmo com nível de ruídos elevado graças ao elevado volume do sinal
  • Sempre o volume certo graças a adaptação automática ou manual ao meio ambiente
  • Flexível na aplicação graças a elemento acústico com vários tons de sinalização
  • O tom certo para cada caso graças a diferentes saídas de sinal como zumbido, sirene ou voz

Extrema flexibilidade na sinalização acústica

A gravação no elemento de emissão de voz da coluna de sinalização é realizada por meio de cabo USB  

O elemento de emissão de voz permite uma sinalização acústica individual

Configure você mesmo sua sinalização. Em alternativa à sirene ou ao zumbido, pode utilizar elementos de emissão de voz. Estes podem sinalizar, por exemplo, origens de avaria ou emitir elementos de emissão de voz em vários idiomas para o usuário da máquina.

O elemento de emissão de voz dispõe de:

  • Memória para até 50 arquivos MP3 ou wav (capacidade de memória até 2 GByte)
  • Ativação de até 15 arquivos
  • Configuração simples através de software no elemento de emissão de voz
  • Seleção do arquivo MP3/wav através de linhas de comando
  • Ajuste do volume de som através de potenciômetros diretamente no elemento de sinal ou através de software
  • Redução do volume de som através de sinal de comando externo