Acessórios para sistemas de carga

Acessórios para sistemas de carga

Sistemas de carga – complementos vantajosos

Os acessórios e os materiais de reposição alargam as funções dos seus sistemas de carga.

Voltar para Sistemas de carga

Categorias

Procurar em Acessórios para sistemas de carga

Exibir todos os produtos dessa categoria

Como complemento para os sistemas de carga da Phoenix Contact, está disponível uma seleção de peças acessórias e materiais de reposição.
Para os conectores de carga para veículos estão disponíveis diversos suportes e adaptadores de teste, com os quais poderá testar as funções do seu dispositivo de carga e o processo de carregamento. As tomadas de carga de infraestrutura podem ser protegidas com diferentes tampas de proteção IP54 ou munidas de uma moldura de montagem.

Suas vantagens

  • Teste do seu dispositivo de carga com o adaptador de teste para simular os processos de carregamento e travamento
  • Proteção ideal do conector de carga para veículos durante as pausas de carregamento graças a suportes robustos
  • Durabilidade das tomadas de carga de infraestrutura graças a tampas de proteção resistentes a intempéries
  • Tampas de proteção com posicionamento flexível para tomadas de carga de infraestrutura graças à montagem na parede frontal e posterior
  • Travamento integrado durante o carregamento com detecção do travamento
  • Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
  • Produção conforme ISO/TS 16949

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos  

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos

Como contrapeças dos conectores de carga para veículos AC e DC, a Phoenix Contact disponibiliza adaptadores de teste que correspondem às entradas de veículo semelhantes de acordo com as normas em vigor. Com eles você pode executar testes de acompanhamento do desenvolvimento com seu dispositivo de carga sob condições laboratoriais e simular situações práticas. Os adaptadores de teste também podem ser utilizados para outras análises do lado da infraestrutura.
Se procurar entradas de veículo para a montagem em um veículo elétrico, poderá encontrar o link adequado para a Phoenix Contact E-Mobility GmbH sob OUTRAS INFORMAÇÕES.
Para seus requisitos em laboratório estão disponíveis as seguintes variantes de potência para os padrões de carga CCS tipo 1 e CCS tipo 2:

  • 125 A / 850 V DC (métrico)
  • 200 A / 850 V DC (métrico)

em combinação com:

  • 20 A / 250 V AC (métrico)
  • 20 A / 480 V AC (métrico)
  • 32 A / 250 V AC (métrico)
  • 32 A / 480 V AC (métrico)

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 e GB/T  

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 e GB/T

Para proteger da melhor forma as tomadas de carga de infraestrutura contra influências ambientais, a Phoenix Contact disponibiliza tampas de proteção em todos os formatos de aplicação. Além disso, elas podem ser configuradas com logotipo personalizado. Selecione tampas de proteção para sua aplicação.
As tampas de proteção GB/T variam no tipo de mecanismo de tampa – com fechamento automático ou abertura automática. A posição de montagem pode ser livremente selecionada. Isso permite colocar a tampa de proteção pela esquerda ou direita, por cima ou por baixo.

  • Tipo 2, com fechamento automático, rosqueável na parte de trás
  • Tipo 2, com fechamento automático, rosqueável na parte frontal (versão "Easy Mount")
  • GB/T, com fechamento automático, rosqueável na parte de trás
  • GB/T, com abertura automática, rosqueável na parte de trás

Suportes para conector de carga para veículos

Posições de parada dos conectores de carga para veículos durante as pausas de carregamento  

Suportes para conector de carga para veículos

Para pendurar os conectores de carga para veículos dos cabos de carga no dispositivo de carga, recomenda-se um suporte do conector de carga para veículos da Phoenix Contact. Ele assegura uma proteção e um suporte seguros do conector de carga para veículos durante as pausas de carregamento. Estas chamadas posições de parada podem ser montadas de modo variável através de montagem na parede frontal ou posterior. Pode encontrar o suporte adequado do conector de carga para veículos consoante o padrão de carga:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS tipo 1 DC
  • CCS tipo 2 DC
  • GB/T DC

Material de reposição

Material de reposição para sistemas de carga: atuadores e tampas de proteção  

Material de reposição para sistemas de carga: atuadores e tampas de proteção

Para as tomadas de carga de infraestrutura está disponível uma grande seleção de diferentes atuadores de travamento, vedações e molduras de montagem.

Estão disponíveis tampas de proteção para conectores de carga para veículos e conectores de carga de infraestrutura.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)