Acessórios para sistemas de carregamento

Acessórios Sistemas de carregamento

Complementos vantajosos

Os artigos acessórios permitem ampliar as funções de seus sistemas de carregamento.

Voltar para Sistemas de carregamento

Categorias

Procurar em Acessórios para sistemas de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em conformidade com os nossos cabos de carga e tomadas de carga, está disponível uma seleção de diferentes peças acessórias e materiais de reposição. Com eles, é possível adicionar funções úteis, como p. ex. uma proteção ampliada contra influências ambientais ou reparar um cabo de carga de forma rápida e econômica.

Suas vantagens

  • Proteção confiável de interfaces de carga contra condições ambientais e vandalismo
  • Retenção segura de conectores de carga para veículos durante as pausas de carregamento
  • Imagem de marca consistente da sua estação de carga ou da caixa de parede com o logotipo de sua empresa
  • Reparação rápida e econômica de conectores de carga para veículos em caso de danos
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
  • Desenvolvido e produzido conforme a IATF 16949 e ISO 9001

Kits de reparação para cabos de carga DC refrigerados

Kit de reparação para cabos de carga DC refrigerados  

Kit de reparação para cabos de carga DC refrigerados

Os cabos de carga em estações de carga públicas estão sujeitos a fortes esforços mecânicos, em especial a frente de encaixe.

Com os nossos kits de reparação é possível substituir rapidamente a moldura da frente de encaixe e os contatos de potência de um conector de carga para veículos HPC, de modo a minimizar os tempos de paralisação e uma substituição dispendiosa de todo o cabo de carga HPC.

  • CCS tipo 1
  • CCS tipo 2

 

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 e GB/T  

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 e GB/T

Para proteger as tomadas de carga de infraestrutura contra influências ambientais conforme IP54 e contra vandalismo, disponibilizamos tampas de proteção adequadas. Para uma imagem de marca consistente de suas estações de carga ou caixas de parede, a pedido é possível uma configuração individual com o logotipo de sua empresa.

As tampas de proteção GB/T oferecem as mesmas vantagens que a tampa de proteção tipo 2, mas variando no tipo do mecanismo de tampa com fechamento automático ou abertura automática. A posição de montagem pode ser livremente selecionada. Isso permite colocar a tampa de proteção pela esquerda ou direita, por cima ou por baixo.

  • Tipo 2, com fechamento automático, rosqueável na parte de trás
  • Tipo 2, com fechamento automático, rosqueável na parte frontal na vertical
  • Tipo 2, com fechamento automático, rosqueável na parte frontal na horizontal
  • GB/T, com fechamento automático, rosqueável na parte de trás
  • GB/T, com abertura automática, rosqueável na parte de trás

Suportes para conectores de carga para veículos

Posições de parada dos conectores de carga para veículos durante as pausas de carregamento  

Suportes para conectores de carga para veículos

Para pendurar os conectores de carga para veículos na estação de carga é recomendado um suporte adequado. Ele assegura uma proteção e um suporte seguros durante as pausas de carregamento. As chamadas posições de parada podem ser montadas de modo variável através de montagem na parede dianteira ou traseira. Você poderá encontrar o suporte adequado consoante o padrão de carga:

  • Tipo 1
  • CCS tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)