Complementos vantajosos: para nossos cabos de carga e conectores de carregamento CHARX connect, está disponível uma seleção adequada de diversos acessórios. Com eles, é possível adicionar funções úteis, como p. ex. uma proteção ampliada contra influências ambientais ou reparar um cabo de carga danificado de forma rápida e econômica.
Os cabos de carga em estações de carga públicas estão sujeitos a fortes esforços mecânicos, em especial a frente de encaixe.
Com os nossos kits de reparação é possível substituir rapidamente a moldura da frente de encaixe e os contatos de potência de um conector de carga para veículos HPC, de modo a minimizar os tempos de paralisação e uma substituição dispendiosa de todo o cabo de carga HPC.
Para pendurar os conectores de carga na estação de carga é recomendado um suporte adequado. Ele assegura uma proteção e um suporte seguros durante as pausas de carregamento. As chamadas posições de parada podem ser montadas de modo variável através de montagem na parede dianteira ou traseira. Você poderá encontrar o suporte adequado consoante o padrão de carga:
Para proteger as tomadas de carga de infraestrutura contra influências ambientais conforme IP54 e contra vandalismo, disponibilizamos tampas de proteção adequadas. Para uma imagem de marca consistente de suas estações de carga públicas ou domésticas, a pedido é possível uma configuração individual com o logotipo de sua empresa.
As tampas de proteção GB/T oferecem as mesmas vantagens que as tampas de proteção tipo 2, mas variam adicionalmente no tipo de mecanismo de tampa – com fechamento automático ou abertura automática.
"$pageName" em