AS-Interface

Automação eficiente

Automação eficiente

Reduza seu esforço: os nossos componentes de AS-Interface são fáceis de montar e simples de manusear.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em AS-Interface

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende um cabeamento simples, rápido e sem falhas? O AS-Interface pode ser instalado sem conhecimentos prévios especiais, estabelecendo assim novos padrões de automação. Além disso, diminua seus custos de instalação, configuração e manutenção de máquinas e instalações. A Phoenix Contact lhe oferece uma gama completa de produtos AS-Interface.

Suas vantagens

  • Economizar tempos de instalação graças a sistema de conexão inovador
  • Tudo da mesma marca, graças a um programa de produtos abrangente
  • Conexão sem ferramentas com tecnologia de penetração

Programa completo

AS-Interface: programa completo  

Mestre/escravo AS-Interface e fornecimento de energia

Mestre AS-Interface

O mestre AS-Interface está disponível em duas versões para redes PROFIBUS DP:

  • O mestre de base é a variante de apresentação econômica
  • Mestre duplo com funcionalidades alargadas

Ambos os equipamentos são mestres AS-Interface da nova geração. Estão especificados de acordo com o perfil de mestre M4.

O mestre AS-Interface para Inline é de utilização especialmente flexível, uma vez que é integrável nos mais variados acopladores de bus de quase todas as redes.

Escravo AS-Interface (escravos I/O)

Para conectar sensores ou atuadores à rede AS-Interface, são necessários escravos I/O. Existem equipamentos para todas as aplicações possíveis:

  • Diretamente em campo com a tecnologia M12
  • Em situações de pouco espaço com a tecnologia M8
  • No quadro de comando com conectores de encaixe COMBICON para nível de I/O

Fornecimento de energia AS-Interface

Os fornecimentos de energia especiais para AS-Interface são utilizados para o desacoplamento de dados do sistema de 2 condutores.

Especialmente úteis: a função Earth Fault Detection, ou EFD, detecta imediatamente qualquer falha de terra do sistema, notificando ou desligando o fornecimento.

Componentes de rede e cabeamento

AS-Interface: componentes de rede e cabeamento  

Gama abrangente para diferentes aplicações

Para desmontagem de uma rede AS-Interface disponibilizamos uma gama de produtos abrangente.

  • Estão à sua disposição quatro qualidades de cabos planos para diferentes aplicações.
  • Pode optar por diferentes topologias, instalando uma ou várias derivações para distribuição do cabo plano amarelo.
  • Graças à versão de 4 polos do conector para cabo plano com sistema de conexão QUICKON pode alongar de modo rápido e simples até dois cabos planos com um conector de encaixe.
  • O cabo plano AS-Interface e os equipamentos I/O com sistema de conexão M12 para AS-Interface são conectados diretamente com um distribuidor.
  • Para a ligação de cabo plano e cabo redondo com a mesma bitola de condutor, está disponível o distribuidor AS-Interface com conexão por força de mola (COMBICON) com o grau de proteção IP20.
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
Outras informações