I/Os para AS-Interface

Ligar em rede no campo de forma simples e rápida com AS-Interface

Automatizar facilmente

Reduza seu esforço: montagem e manuseio simplificados.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em I/Os para AS-Interface

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende economizar tempo, aplicar menos cabo e conectar sua instalação de campo de modo simples e rápido? Os componentes de rede AS-Interface constituem a solução inteligente.

Suas vantagens

  • Economizar tempos de instalação graças a sistema de conexão inovador
  • Tudo da mesma marca, graças a um programa de produtos abrangente
  • Conexão sem ferramentas com tecnologia de penetração

A variante adequada para sua instalação

Duas variantes de caixa para os mais diferentes requisitos  

Duas variantes para diferentes aplicações

Os equipamentos AS-Interface são conectados diretamente através de cabos planos AS-Interface ou como equipamentos especialmente compactos através de uma conexão M12 para AS-Interface. Os equipamentos I/O para AS-Interface com grau de proteção IP67 são adequados para aplicação direta no campo.

  • Os equipamentos com conexão I/O M12 destacam-se por seu sistema de conexão inovador e sem ferramentas ao sistema AS-Interface. Isto possibilita um manuseio fácil e reduz, assim, os tempos de conexão.
  • Os equipamentos AS-Interface M8 destacam-se pela construção compacta. Os equipamentos podem ser montados sobre perfis ou diretamente em uma máquina, mesmo em condições de espaço reduzido.

Montagem versátil

Montagem versátil aumenta a flexibilidade na instalação  

Rápido e simples: encaixe opcional sobre um trilho de fixação

Os equipamentos I/O AS-Interface da Phoenix Contact podem ser montados de forma flexível. Em superfícies planas, use parafusos M4 padrão para a fixação. Alternativamente, os equipamentos podem ser encaixados também com conexão I/O M12 sobre trilhos de fixação.

Conexão sem ferramenta

Instalação rápida e simples graças à conexão sem ferramenta  

Instalação rápida graças à montagem sem ferramentas

O conceito do sistema AS-Interface é simplesmente genial: encaixa os cabos planos nas guias auxiliares, fecha o travamento e os equipamentos ficam conectados.

O princípio: os mandris de metal penetram através do revestimento do cabo plano e conectam os cabos. Este método de penetração garante uma conexão rápida, sem recurso a ferramentas adicionais.

AS-Interface para o quadro de comando

Componentes de sistema para AS-Interface da Phoenix Contact  

Componentes de sistema AS-Interface da Phoenix Contact

Para além dos Slaves I/O, a rede AS-Interface é composta por outros componentes de sistema:

  • AS-Interface-Master (Gateway)
  • Fornecimento de energia AS-Interface

Além dos componentes para a instalação de campo em IP67, encontra ainda Slaves I/O AS-Interface em IP20 para o quadro de comando.

Componentes de rede AS-Interface

Componentes de rede para AS-Interface da Phoenix Contact  

Componentes de rede AS-Interface da Phoenix Contact

Concretize as mais distintas topologias de rede com AS-Interface. A Phoenix Contact oferece uma grande seleção de elementos de rede como sendo condutores ou conectores de encaixe.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)