novo
Nossos controladores de carregamento AC CHARX control controlam e monitoram o carregamento de veículos elétricos no modo 3 conforme as normas. Os controladores são configuráveis através de um navegador ou de chaves DIP e possuem interfaces para a comunicação com contadores de energia e sistemas de gerenciamento de energia. As funções opcionais são um modem 3G, uma autorização de usuários via RFID, um monitoramento de corrente de fuga DC, um desbloqueio automático do conector de carga em caso de falha de energia, assim como um gerenciamento de carga integrado na operação mestre-escravo.
novo
Nossos controladores de carregamento CHARX control podem ser operados autonomamente e em rede. Através das interfaces de comunicação integradas é possível registrar dados de estado, bem como intervir com o controlador no processo de carregamento. Para isso, nós apostamos em interfaces de comunicação e protocolos normalizados, oferecendo, assim, possibilidades de integração fáceis em diferentes sistemas de automação.
Controlador de carregamento CHARX control basic como placa de circuito impresso pintada e na caixa para trilho DIN
Com este produto você obtém uma solução de controle compacta e econômica específica para pontos de carregamento simples.
O controlador de carregamento está disponível como equipamento de trilho de fixação e também como placa de circuito impresso pintada para ambientes hostis. Sob a forma de outra variante está, além disso, disponível com tecnologia de conexão push-in plugável para instalações rápidas com economia de espaço em caixas de dispositivos de carga.
Com o CHARX control basic, você implementa a estrutura de estações de carga simples com poucos componentes e em relativamente pouco tempo, seja em ambientes domésticos ou comerciais.
Com a integração opcional de módulos RCM CHARX control rcm para o registro de correntes de fuga, você aumenta o nível de proteção da estação de carga de acordo com as especificações normativas. Assim você consegue uma disponibilidade máxima da instalação.
Este controlador de carregamento integra todas as funções de controle necessárias para pontos de carregamento comerciais e oferece opções de configuração abrangentes via chave DIP.
Além do mais, através da interface Ethernet, ele suporta o gerenciamento de carga e energia em instalações de empresas e áreas de estacionamento. Através da interface RS-485 também é possível integrar contadores de energia.
Três pontos de carregamento interligados com CHARX control advanced, contadores de energia e controlador hierarquicamente superior
No controlador CHARX control advanced, com a interface RS-485 configurável é possível integrar diversos contadores de energia que registram os dados de potência do ponto de carregamento.
A interface Ethernet integrada permite efetuar a configuração do controlador de carregamento, bem como criar uma integração inteligente em sistemas de controle hierarquicamente superiores.
Controlador de carregamento CHARX control advanced plus na caixa para trilho DIN com modem 3G opcional
Este controlador de carregamento reúne todas as funções relevantes de controle, comunicação e monitoramento em uma caixa compacta. Além de interfaces Ethernet e RS-485, o controlador oferece um monitoramento de corrente de fuga DC, um desbloqueio automático do conector em caso de falha de tensão, a cômoda autorização de usuários via RFID e uma configuração cômoda via interface web.
Funcionalidades opcionais são interfaces Ethernet e de telefonia móvel capacidade para OCPP, bem como um gerenciamento de carga integrado. Aqui, o controlador mestre distribui a potência de conexão disponível para até dez controladores escravos, para proteger contra sobrecarga.
Ponto de carregamento com CHARX control advanced plus, contador de energia e faturamento baseado na Cloud via telefonia móvel
Com a interface OCPP opcional do CHARX control advanced plus, você é capaz de integrar uma estação de carga através de Ethernet ou telefonia móvel em sistemas de faturamento baseados na Cloud.
Para um faturamento exato é possível integrar um contador de energia MID na aplicação. Assim o controlador é a solução perfeita para o setor público.
Breve introdução pelo gerente de produtos Pascal Stegemann
"$pageName" em