Voltar para a visão geral

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, a solução de controle compacta e econômica específica para pontos de carregamento simples no campo de aplicação privado.

O EVCC Basic suporta a infraestrutura de carregamento privada simples

O EVCC Basic está disponível como variante de placa de circuito impresso ou equipamento de trilho de fixação  

EVCC Basic como equipamento de placa de circuito impresso e trilho de fixação

O controlador de carregamento cumpre as funções essenciais para o carregamento de um veículo movido a eletricidade conforme a IEC 61851 (comunicação através de CP e PP, bloqueio e desbloqueio do conector de carga) e integra a alimentação de corrente para o travamento do conector de carga e um módulo de desbloqueio de falha de rede para o caso de carregamento B (com tomada de carga de infraestrutura).

  • Construção simples de dispositivos de carga através da integração de todas as funções de controle necessárias
  • Soluções específicas para os clientes graças a entradas e saídas configuráveis
  • Opções de configuração simples através de chaves DIP
  • Integração rápida através de interface normalizada (Modbus RTU Slave)
  • Solução personalizada para o cliente através da variante de placa ou trilho de fixação

Exemplo de aplicação: ponto de carregamento com conector de carga de veículo

Representação da estrutura de uma caixa de parede com um conector de carga de veículo  

Ponto de carregamento com conector de carga de veículo

Com o EV Charge Control Basic você realiza dispositivos de carga simples, as chamadas caixas de parede na área doméstica, sem grande dispêndio adicional.

  • O desbloqueio é realizado através de um interruptor de chave
  • Para o contator como elemento de comutação não é necessária uma ativação adicional

 

Exemplo de aplicação: ponto de carregamento com tomada de carga de infraestrutura e módulo RCM

Representação da estrutura de uma caixa de parede com tomada de carga de infraestrutura  

Ponto de carregamento com tomada de carga de infraestrutura e módulo RCM

Os módulos RCM sensíveis a corrente alternada e contínua da Phoenix Contact detectam correntes alternadas e contínuas de fuga, oferecendo assim uma proteção adicional durante o carregamento elétrico de veículos. Em combinação com os controladores de carregamento da Phoenix Contact, para a ser possível, como opção, um monitoramento do estado e o reset dos módulos RCM.

Exemplo de aplicação: estrutura de um sistema de satélite

Representação da estrutura de um sistema de satélite com até 30 pontos de carregamento  

Estrutura de um sistema de satélite

Através de uma comunicação Modbus TCP Slave é possível conectar até 30 pontos de carregamento a uma unidade de controle central.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)