Controladores de carregamento AC

Controladores de carregamento AC

Abastecimento de corrente – em todo o mundo

Seja qual for a aplicação, você obtém controladores de carregamento AC perfeitamente otimizados ao nível internacional.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact permitem a construção de dispositivos de carga de acordo com as normas e os padrões internacionais atuais e garantem um alto grau de interoperabilidade com veículos movidos a eletricidade. Estão disponíveis soluções de controle adequadas para a construção de pontos de carregamento AC privados, industriais ou públicos para o espaço europeu, norte-americano e chinês.

Suas vantagens

  • Controladores perfeitamente adaptados para qualquer aplicação
  • Implementação fácil de um gerenciamento de carregamento inteligente
  • Carregamento AC conforme as normas IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Integração fácil em sistemas de gerenciamento graças a interfaces de comunicação padronizadas

Controlador de carregamento AC para pontos de carregamento privados

EVCC Basic é a solução de controle para o setor doméstico  

Controlador de carregamento EV Charge Control Basic

O EV Charge Control Basic é uma solução de controle compacta e econômica específica para pontos de carregamento simples – por exemplo para a construção de dispositivos de carga de parede. Para a construção de dispositivos de carga de parede na garagem de casa, em abrigos para carros ou garagens subterrâneas. O controlador de carregamento está disponível como equipamento de trilho de fixação e também como placa de circuito impresso pintada para ambientes hostis. Sob a forma de outra variante está, além disso, disponível com tecnologia de conexão MSTB plugável para instalações rápidas com economia de espaço em caixas de dispositivos de carga.

Controlador de carregamento AC especialmente para a América do Norte

EVCC Basic NAR é a solução de controle para aplicações privadas e industriais no espaço norte-americano  

Controlador de carregamento EV Charge Control Basic NAR

O controlador de carregamento AC EVCC Basic NAR foi especialmente concebido para dispositivos de carga de aplicação privada e industrial no mercado norte-americano. A certificação conforme os padrões UL permite satisfazer todos os requisitos normativos para soluções completas.

Controlador de carregamento AC para a infraestrutura de carregamento industrial

EVCC Advanced é a solução de controle para o setor industrial.  

Controlador de carregamento EV Charge Control Advanced

O EV Charge Control Advanced integra todas as funções de controle necessárias do ponto de carregamento industrial e oferece opções de configuração abrangentes. O controlador de carregamento suporta, entre outras coisas, o gerenciamento de carga e energia em instalações de empresas e áreas de estacionamento.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Estrutura de um dispositivo de carga AC simples

Desde a instalação até o dispositivo de carga pronto a usar.


Proteção contra sobretensão nos dispositivos de carga

Testamos o que acontece com uma caixa de parede em caso de sobretensão.