Voltar para a visão geral

EV Charge Control Basic NAR

Controlador de carregamento AC completo para o espaço norte-americano (NAR)

O EVCC Basic está disponível como variante de placa de circuito impresso ou equipamento de trilho de fixação  

EVCC Basic NAR como equipamento de placa de circuito impresso e trilho de fixação

O controlador de carregamento AC EVCC Basic NAR foi especialmente concebido para dispositivos de carga conforme SAE J1772 no mercado norte-americano. Graças ao disjuntor de potência integrado e detecção de corrente residual conforme UL 2231, o controlador cumpre todos os requisitos normativos conforme UL 2594. Estão disponíveis variantes de placa de circuito impresso e de trilho de fixação para a utilização privada ou industrial.

  • Otimizado e com economia de espaço para dispositivos de carga no mercado norte-americano com funções integradas em uma placa de circuito impresso
  • Minimização do esforço de certificação graças a certificação existente conforme o padrão UL
  • Alta disponibilidade do dispositivo de carga graças a monitoramento da corrente residual com autoteste automático
  • Integração fácil em sistemas de gerenciamento graças a interfaces de comunicação padronizadas

Exemplo de aplicação: ponto de carregamento de nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1

Representação da estrutura de um ponto de carregamento de nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1  

Ponto de carregamento de nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1

O controlador de carregamento AC EV Charge Control Basic NAR permite montagem simples e rápida de dispositivos de carga. As funções integradas minimizam o esforço de cabeamento e permitem a montagem com economia de espaço. Existe uma necessidade mínima de componentes externos:

  • A liberação é realizada, p. ex., através de um interruptor de chave
  • A indicação de estado é realizada com a ajuda de LEDs
  • A alimentação de energia e o cabo do conector de carga para veículos são contatados através de terminais na placa de circuito impresso

Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)