Voltar para a visão geral

EV Charge Control Advanced

O EV Charge Control Advanced integra todas as funções de controle necessárias para o carregamento de um veículo movido a eletricidade na rede de corrente alternada conforme a norma IEC 61851-1 modo 3.

EVCC Advanced suporta a infraestrutura de carregamento para frotas de automóveis industriais e áreas de estacionamento

EV Charge Control e módulo Lock Release  

EVCC Advanced e módulo Lock Release

Através de chaves DIP é possível colocar o controlar de carregamento EVCC Advanced de forma rápida, simples e individual em funcionamento para diferentes aplicações.

  • Limitação de corrente de carregamento ajustável de 6 a 80 A
  • Travamento automático ou manual, bem como seleção dos atuadores de travamento – Motor DC ou magneto
  • Liberação do processo de carregamento, consultas de status e gerenciamento de carga dinâmico mediante acesso remoto
  • Conexão direta de contadores de energia através de Modbus RTU

EV Lock Release - Desbloqueio opcional do conector de carga do veículo em caso de falha de rede

Módulo adicional Lock Release para o desbloqueio do conector de carga do veículo em caso de falha de rede  

EV Lock Release

O EV Lock Release monitora a tensão operacional de 12 V do atuador eletromecânico de um travamento de conector, passa os sinais de travamento e desbloqueio e emite um impulso de desbloqueio para o atuador quando falha a tensão operacional. Assim é assegurado que, mesmo em caso de falha de rede, seja possível retirar o conector de carga da entrada do veículo.

Exemplo de aplicação: interface para contadores de energia

Representação de conexão de equipamentos de medição da corrente à interface do EVCC Advanced  

Gerenciamento da carga e da energia com EVCC Advanced

Para um gerenciamento eficiente da carga e da energia é necessário o registro da corrente de carga efetiva e da potência de carga para cada veículo. O controlador de carregamento dispõe de uma interface RS-485/Modbus RTU configurável na qual podem ser conectados diferentes equipamentos de medição.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)