Ergonômico, robusto e de alta qualidade: nossos cabos de carga de modo 3 CHARX connect são adequados para o carregamento AC de veículos elétricos de todos os fabricantes. Os cabos com certificação VDE, UL e PSE alcançam potências de carga de até 26 kW e estão disponíveis com plugues do tipo 1 e tipo 2, bem como de acordo com o padrão GB/T. Para além dos cabos para uma instalação na estação de carga, também estão disponíveis cabos de carga para veículos elétricos que são transportados no veículo. Os conectores de carga já foram várias vezes premiados por seu design, estilo e ergonomia.
Para o carregamento convencional com corrente alternada conforme o modo 3, você encontra na nossa gama o cabo de carga adequado, em função do caso de aplicação:
Os cabos de carga AC tipo 1 conforme SAE J1772/IEC 62196-2 são utilizados principalmente nos EUA e no Japão. O intertravamento é realizado através de um engate de alavanca com interrupção de corrente no acionamento.
Os cabos de carga AC tipo 2 conforme IEC 62196-2 suportam cargas monofásicas e trifásicas no espaço europeu. O processo de carregamento é protegido por um intertravamento eletromecânico de atuador. No início de 2013, a Comissão Europeia definiu a utilização do sistema de carregamento tipo 2 conforme IEC 62196-2 como o padrão unitário para toda a Europa.
O padrão GB/T 20234.2 descreve uma carga monofásica e trifásica na China. Um sistema de alavanca especial assegura o travamento entre a entrada do veículo e o conector de carga para veículos.
Os cabos de carga AC já foram premiados com três prêmios de design de renome: German Design Award, iF Design Award e Good Design Award.
No desenvolvimento da nova família de produtos de cabos de carga AC, juntamente com o designer diplomado Stephan Gahlow de Hamburg, o foco esteve em um design ergonômico e atrativo, um estilo moderno com um visual bicolor e esteticamente apelativo, bem como em materiais robustos e de alta qualidade.
Estas propriedades de destaque permitiram os cabos de carga AC convencerem sem margem de dúvida os júris de especialistas independentes e internacionais.
Sob consulta fabricamos os nossos conectores de carga AC também com o logotipo de sua empresa. Desse modo, sua estação de carga ou estação de carga doméstica obtém uma imagem de marca e um visual consistentes para o exterior.
Seu logotipo pode ser gravado no componente macio do conector de carga ou você decide usar uma etiqueta adesiva resistente às influências atmosféricas e UV, sendo impressa a preto e branco ou a cores.
Selecione na nossa vasta gama entre diferentes comprimentos e bitolas, condutores métricos e AWG, bem como condutores em espiral e retos.
Se não encontrar a combinação desejada na nossa gama, é possível a criação e a fabricação de um artigo específico do cliente. A pedido, a extremidade do condutor também pode ser fornecida com corte por níveis, montada ou compactada.
"$pageName" em