Cabo de carga AC

Cabo de carga AC

Distinções variadas

Nossos cabos de carga AC são ergonômicos, robustos e de alta qualidade – e por isso também são vencedores do German Design Award e do iF Design Award.

Voltar para Sistemas de carga

Categorias

  • Lista de produtos Cabos de carga AC
    Conectores de carga de veículo e de infraestrutura AC

    Você pode encontrar o condutor de carga AC certo com conector de carga de veículo e conector de carga de infraestrutura para todos os padrões mundiais no vasto programa de produtos da Phoenix Contact.

Procurar em Cabo de carga AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Um outro papel essencial para implementar a eletromobilidade é assumido pelo carregamento convencional com corrente alternada (AC), tanto no setor privado como industrial. Para este modo de carga oferecemos um portfólio completo de cabos de carga AC certificados conforme VDE, UL e PSE, conforme as normas e para todos os padrões específicos do país.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Manuseio confortável graças a um design ergonômico – distinções variadas
  • A pedido, também com o logotipo de sua empresa para uma imagem de marca consistente da sua estação de carga ou caixa de parede
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • A estanqueidade longitudinal protege confiavelmente contra a entrada de água no cabo
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
  • Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214 e LV215-2

Carregamento com corrente alternada conforme modo 3

Modo de carga 3 com caso B (em cima) e caso C (embaixo)  

Modo de carga 3 com caso B (em cima) e caso C (embaixo)

Para o carregamento convencional com corrente alternada conforme o modo 3, você encontra na nossa gama o cabo de carga adequado, em função do caso de aplicação:

  • Os cabos de carga móveis são utilizados no caso de carga. Eles são transportados, p. ex., no porta-malas do veículo. O cabo possui um dispositivo de encaixe nas duas extremidades.
  • Os cabos adaptadores de carga são a solução adequada no caso de carga B para, p. ex., carregar um veículo com entrada americana tipo 1 em uma estação de carga europeia tipo 2.
  • No caso de carga C necessita de um cabo de carga com extremidade livre do condutor. Para tal, o cabo de carga é firmemente conectado à estação de carga.

 

Cabo de carga AC para América do Norte e Japão

Condutor de carga AC tipo 1 para os mercados norte-americano e japonês  

Condutor de carga AC tipo 1

Os cabos de carga AC tipo 1 conforme SAE J1772/IEC 62196-2 são utilizados principalmente nos EUA e no Japão. O intertravamento é realizado através de um engate de alavanca com interrupção de corrente no acionamento.

  • 20 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 30 A/250 V AC (PSE)

Cabo de carga AC para a Europa

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura tipo 2 para o mercado europeu  

Condutor de carga AC tipo 2

Os cabos de carga AC tipo 2 conforme IEC 62196-2 suportam cargas monofásicas e trifásicas no espaço europeu. O processo de carregamento é protegido por um intertravamento eletromecânico de atuador. No início de 2013, a Comissão Europeia definiu a utilização do sistema de carregamento tipo 2 conforme IEC 62196-2 como o padrão unitário para toda a Europa.

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Cabo de carga AC para a China

Cabo de carga conforme padrão GB/T para o mercado chinês  

Condutor de carga AC GB/T

O padrão GB/T 20234.2 descreve uma carga monofásica e trifásica na China. Um sistema de alavanca especial assegura o travamento entre a entrada do veículo e o conector de carga para veículos.

  • 20 A/220 V AC (métrico)
  • 20 A/440 V AC (métrico)
  • 32 A/220 V AC (métrico)
  • 32 A/440 V AC (métrico)

Vencedor do German Design Award

Nossos cabos de carga AC são vencedores do German Design Award 2019  

Cabos de carga AC tipo 2 e etiqueta do German Design Award 2019 na categoria "Special Mention"

Os nossos cabos de carga AC tipo 2 foram distinguidos com o German Design Award 2019 na categoria "Special Mention". O cabo de carga nomeado convenceu o júri do German Design Award:

"O design ergonômico torna o punho confortável, melhorando o manuseio. Um design com boas soluções funcionais, convencendo esteticamente também com um estilo moderno e um visual bicolor."Foi esta a fundamentação do júri, composto por conhecedores de design de áreas como a economia, ensino, ciência e indústria de design.

Opção de intertravamento adicional

Intertravamento com cadeado com arco  

Intertravamento de um conector de carga para veículos AC com cadeado com arco

Como opção, os nossos cabos de carga AC tipo 1 e GB/T podem ser travados com um cadeado com arco. O diâmetro máximo do arco é de 4 mm. Desse modo, a alavanca de intertravamento já não pode ser acionada em estado conectado.

Conector de carga para veículos com seu logotipo

Conector de carga para veículos com logotipo do cliente  

Conector de carga para veículos com logotipo do cliente

Sob consulta fabricamos os nossos conectores de carga para veículos AC também com o logotipo de sua empresa. Desse modo, sua estação de carga ou caixa de parede obtém uma imagem de marca e um visual consistentes para o exterior.

Seu logotipo pode ser gravado no componente macio do conector de carga para veículos ou você decide usar uma etiqueta adesiva resistente às influências atmosféricas e UV, sendo impressa a preto e branco ou a cores.

Condutores de carga mediante pedido

Diversos tipos de condutores de carga  

Diversos tipos de condutores de carga

Selecione na nossa vasta gama entre diferentes comprimentos e bitolas, condutores métricos e AWG, bem como condutores em espiral e retos.

Se não encontrar a combinação desejada na nossa gama, é possível a criação e a fabricação de um artigo específico do cliente. Sob pedido, a extremidade do condutor também pode ser fornecida com corte por níveis, montada ou compactada.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Outras informações