UPS AC com acumulador de energia integrado

Com economia de espaço e para o trilho de fixação

Transição perfeita

A TRIO AC-UPS com acumulador de energia integrado fornece uma curva senoidal pura na saída!

Voltar para UPS para aplicações AC

Categorias

Procurar em UPS AC com acumulador de energia integrado

Exibir todos os produtos dessa categoria

As variantes de UPS com acumulador de energia integrado em que o módulo de fonte de alimentação ininterrupta AC e o acumulador de energia estão reunidos em uma caixa são especialmente adequadas para poupar espaço no quadro de comando ou recondicionar facilmente as instalações existentes.

Suas vantagens

  • Transição perfeita através de uma curva senoidal pura: seno produzido durante o funcionamento com bateria de forma síncrona em relação à rede alimentadora anterior
  • Economia de espaço: módulo de fonte de alimentação ininterrupta e acumulador de energia reunidos em uma só caixa
  • Tempos de reserva longos graças ao acumulador de energia VRLA integrado, expansível com outro acumulador de energia
  • Interface USB para a conexão com controladores hierarquicamente superiores como, p. ex., PCs industriais
  • O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada

TRIO AC-UPS para trilho de fixação – Confiável e economizadora de espaço

TRIO AC-USV  

UPS AC com curva senoidal pura na saída

A TRIO UPS para aplicações AC fornece uma curva senoidal pura na saída. O seno produzido durante o funcionamento com bateria está sincronizado com a rede alimentadora anterior.

  • Economia de espaço: módulo de fonte de alimentação ininterrupta e acumulador de energia reunidos em uma só caixa.
  • Tempos de buffer longos graças ao acumulador de energia VRLA integrado (expansível).
  • Arranque a partir do acumulador de energia possível sem rede de alimentação (120 V / 230 V) graças à função de inicialização a frio BAT-START.
  • Interface USB para conexão aos controladores hierarquicamente superiores: os PCs industriais conectados podem ser encerrados através da interface USB integrada.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta