Tomadas de carga de infraestrutura AC

Tomadas de carga de infraestrutura AC

Montagem rápida e flexível

Tomadas de carga de infraestrutura pré-montadas para pontos de carregamento no interior e exterior.

Voltar para Sistemas de carga

Categorias

Procurar em Tomadas de carga de infraestrutura AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja uma caixa de parede compacta pequena ou um dispositivo de carga público: com as tomadas de carga de infraestrutura de aplicação flexível e economizadoras de espaço da Phoenix Contact, você tem sempre a solução certa. Nas tomadas de carga de infraestrutura normalizadas podem ser conectados cabos de carga móveis conforme modo 3. Elas permitem uma transmissão de potência superior à conseguida com o carregamento através uma tomada doméstica convencional.

Suas vantagens

  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Programa de produtos completo para tipo 2 e padrão GB/T
  • Travamento integrado durante o carregamento com detecção do travamento
  • Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
  • Construção modular para montagem na parede frontal ou posterior
  • Tampa de proteção IP54 opcional
  • Desenvolvido e produzido conforme a IATF 16949 e ISO 9001

Carregamento com corrente alternada conforme modo 3, caso B

 Modo de carga 3, caso B  

Modo de carga 3, caso B

Para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza uma abrangente oferta de sistemas de carga normalizados para utilização no mundo inteiro. As tomadas de carga de infraestrutura AC conforme o modo de carga 3 são aplicadas no caso de carga B. Isso significa que os condutores de carga móveis, que são habitualmente transportados no porta-malas, podem ser conectados aqui.

Os atuadores de travamento evitam que o conector de carga de infraestrutura seja puxado para fora durante o processo de carregamento. Por meio da eletrônica integrada no atuador de travamento, o travamento é acionado, sendo consultado o estado atual. A construção modular da tomada de carga de infraestrutura permite uma montagem na parede frontal ou posterior da caixa. Como opção, é possível instalar um tubo de escoamento e diversos tipos de tampa de proteção.

 

Tomadas de carga de infraestrutura AC para Europa

Tomada de carga de infraestrutura tipo 2 com aba articulada, moldura de montagem e atuador  

Tomada de carga de infraestrutura tipo 2

A tomada de carga de infraestrutura normalizada tipo 2 conforme IEC 62196 foi concebida para o carregamento na Europa. Para o efeito, a Phoenix Contact oferece duas versões diferentes:

  • com estrutura modular e conexão a parafuso da tampa de proteção posterior para montagem na parede frontal ou posterior
  • como versão Easy-Mount com conexão a parafuso na tampa de proteção dianteira para montagem na parede posterior

Neste caso, a tomada de carga de infraestrutura Easy-Mount é colocada na parede da caixa com a respectiva moldura de fixação. Assim, a tampa de proteção Easy-Mount pode ser substituída confortavelmente sem que seja necessário abrir a caixa de parede ou o dispositivo de carga.

  • 20 A / 250 V AC (métrico)
  • 20 A / 480 V AC (métrico)
  • 32 A / 250 V AC (métrico)
  • 32 A / 480 V AC (métrico)

Tomadas de carga de infraestrutura AC para a China

Tomada de carga de infraestrutura conforme o padrão GB/T com atuador  

Tomada de carga de infraestrutura GB/T

A tomada de carga de infraestrutura GB/T normalizada conforme GB/T 20234 foi concebida para o carregamento na infraestrutura chinesa. Ela é muito semelhante à tomada de carga de infraestrutura tipo 2. Além dos atuadores de travamento existe um entalhe para a alavanca do conector de carga de infraestrutura de acordo com as normas.

  • 20 A / 220 V AC (métrico)
  • 20 A / 440 V AC (métrico)
  • 32 A / 220 V AC (métrico)
  • 32 A / 440 V AC (métrico)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)