Determine a interface que pretende proteger contra sobretensão, como, por exemplo, a tecnologia de 3 condutores na área de MCR.
Proteja com eficácia as seguintes áreas: fornecimento de energia, tecnologia de medição, comando e regulagem, tecnologia de transmissão e recepção, tecnologia de informação. Por favor selecione o configurador correto!
Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para sua fonte de alimentação.
Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para suas redes de dados.
Na tecnologia MCR, um grande número de linhas interligam várias interfaces. Através destas linhas, as sobretensões podem interferir em todas as interfaces. Configure a proteção adequada.
Configure aqui a proteção contra sobretensão certa para suas instalações de transmissão e recepção.
O configurador leva você, em poucos passos, para os dispositivos de proteção ideais para o seu edifício. Assim você encontra de modo rápido e simples a proteção contra sobretensão adequada, desde a alimentação até o equipamento final.
Então, entre aqui a ID de solução obtida:
"$pageName" em