Módulos de relé

O que posso configurar?

O que posso configurar?

Defina a tensão de comutação, a corrente de comutação e o modelo de contato – desde o simples contato normalmente aberto a vários contatos reversíveis.

A Phoenix Contact oferece um programa abrangente de módulos de relé. Dependendo dos requisitos, eles podem ser relés eletromecânicos ou relés de estado sólido. Utilize módulos de relé para comutar funcionalidades relevantes para a segurança ou para monitoramento de corrente ou tensão. Selecione o configurador adequado para sua aplicação!

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Já gravou anteriormente uma configuração?

Então, entre aqui a ID de solução obtida: