Aprovação
Grau de proteção
Tipo de montagem
Portas para fibra óptica FX
Temperatura ambiente (operação)
Velocidade de transmissão
Portas TX
Ethernet Switch com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange quatro portas do tipo PoE+ e uma porta padrão RJ45, todas com velocidades de 10/100 Mbps.
PoE+, switch Ethernet, 8 portas Ethernet em formato M12, identificação automática da taxa de transmissão de dados de 10/100/1000 MBit/s, Jumbo Frames de até 9600 Byte, acoplamento de segmentos de rede com diversos índices Bit, função autocrossing, grau de proteção: IP67
Ethernet Switch com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange duas portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 Mbps, duas portas SFP com 100/1000 Mbps, uma capacidade total de sistema de 60 W, bem como pacotes jumbo com até 10240 bytes.
Ethernet Switch com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange oito portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 Mbps, duas portas SFP com 1000 Mbps, uma capacidade total de sistema PoE de 120 W, bem como pacotes jumbo com até 9600 bytes.
Switch Ethernet com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange oito portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 MBit/s, uma capacidade total PoE de 120 W bem como pacotes jumbo com até 9216 bytes.
Switch Ethernet com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange quatro portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 Mbps, uma porta padrão RJ45 com 10/100/1000 Mbps, uma capacidade total de sistema PoE de 120 W, bem como pacotes jumbo com até 9216 bytes.
Ethernet Switch com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange quatro portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 Mbps, uma porta padrão RJ45 com 10/100/1000 Mbps, uma porta SFP com 1000 Mbps, uma capacidade total de sistema PoE de 120 W, bem como pacotes jumbo com até 10240 bytes.
Ethernet Switch com PoE+, em conformidade com especificação IEEE 802.3at. Abrange quatro portas do tipo PoE+ com 10/100/1000 Mbps, uma porta padrão RJ45 com 10/100/1000 Mbps, uma capacidade total de sistema PoE de 120 W, bem como pacotes jumbo com até 10240 bytes.
"$pageName" em