Lista de produtos Ferramentas e acessórios

Filtro

3 resultados

Ferramenta de isolamento - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Ferramenta de decapagem, para condutores solares comuns no mercado de 2,5, 4 e 6 mm², com parada de comprimento de 15 mm, para conector de campo SUNCLIX

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Capa de proteção - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: SUNCLIX, Capa de proteção, cor: preto. autovedante, sem intertravamento, conjunto composto por: 1 tampa de proteção para lado do conector e 1 tampa de proteção para lado do acoplamento

3 Resultados