Aprovação
Área de medição
Input signal type
Output signal type
Tipo de conexão
Estado de fornecimento
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, configuração padrão, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão a parafuso, SIL, PL.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, configuração padrão, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão push-in, SIL, PL.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, configuração do pedido, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão a parafuso, SIL, PL.
Transdutor de temperatura livremente programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, configuração do pedido, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão push-in, SIL, PL.
Chave de valor-limite com entrada para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão a parafuso.
Chave de valor-limite com entrada para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão push-in.
Transdutor de temperatura programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, entradas de sinal intrinsecamente seguras, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão a parafuso, SIL, PL.
Transdutor de temperatura programável com saída analógica e 3 relés de valor-limite, entradas de sinal intrinsecamente seguras, termorresistência com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores, termopares, isolamento galvânico, alimentação de faixa ampla, conexão push-in, SIL, PL.
Chave de valor-limite com entrada Ex i para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão a parafuso.
Chave de valor-limite com entrada Ex i para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão push-in.
"$pageName" em