Lista de produtos Réguas de conexão de teste

Filtro

3 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
novo

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, largura: 55,6 mm, altura: 80,9 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Plugar na régua básica

novo

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, largura: 55,6 mm, altura: 80,9 mm, cor: verde, tipo de montagem: Plugar na régua básica

novo

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 8, número de polos: 6, cor: verde/azul

3 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)