Lista de produtos Régua de conexão de teste

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/2 - 3969917

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 4, número de polos: 2, largura: 48,9 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/3 - 3969918

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 6, número de polos: 3, largura: 57,1 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/3X10 - 3969929

Régua de conexão de teste, 3 peças, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, largura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/4 - 3969920

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, largura: 65,2 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/5 - 3969921

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, largura: 73,4 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/6 - 3969922

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 12, número de polos: 6, largura: 81,5 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/7 - 3969923

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, largura: 89,7 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/8 - 3969924

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 16, número de polos: 8, largura: 97,8 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/9 - 3969925

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 18, número de polos: 9, largura: 106 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - RSCWE 6-3/10 - 3969926

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Terminais elétricos formato olhal, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, largura: 114,1 mm, altura: 70,1 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

27 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)