Lista de produtos Conectores de teste

Filtro

89 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

Régua de conexão de teste - UTWE 6/11+1 - 1029713

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 24, número de polos: 12, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 131 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Conector de teste - FTP 9+1 - 1029706

Conector de teste, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza

Conector cego - FBP 8+1 - 3069407

Conector cego, cor: laranja

Conector de curto-circuito - FBSRH 4-8 - 3033804

Conector de curto-circuito, passo: 8,2 mm, largura: 31,1 mm, número de polos: 4, cor: vermelho

Conector cego - FBP 3+1 - 3069399

Conector cego, cor: laranja

Mala com alça - FAME-BAG 260 - 3069520

Mala com alça, para conectores FAME com uma largura de até 261 mm, comprimento: 220 mm, largura: 290 mm, altura: 115 mm, cor: preto

Conector operacional - FWP 11+1 - 1029717

Conector operacional, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 12, cor: cinza

89 Resultados