Approval
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 4, largura: 65,2 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 5, largura: 73,4 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 6, largura: 81,5 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 7, largura: 89,7 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 8, largura: 97,8 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 9, largura: 106 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 10, largura: 114,1 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 11, largura: 122,3 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 12, largura: 130,4 mm, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 20 A, número de polos: 13, largura: 131,7 mm, cor: cinza
"$pageName" em