Lista de produtos Marcação de terminais impressa de acordo com os desejos do cliente

Filtro

36 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TITLE_BLOCK_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lettering field size

  • Outras opções
    Fechar

    Lettering field size



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Marcador de terminais - UC-TM 4 BU CUS - 0824574

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 4 CUS - 0824573

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 4 GN CUS - 0824575

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 5 CUS - 0824581

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

Marcador de terminais - UC-TM 4 RD CUS - 0824577

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 4 OG CUS - 0824576

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 4 VT CUS - 0824578

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, violeta, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 5 BU CUS - 0824582

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

Marcador de terminais - UC-TM 4 YE CUS - 0824579

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 3,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120

Marcador de terminais - UC-TM 5 OG CUS - 0824584

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96

36 Resultados