Lista de produtos Cabeamento de sistema e acessórios

Filtro

18 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Adaptador de programação - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O driver USB faz parte das soluções de software dos produtos a programar, como por exemplo transdutores ou gerenciadores de motor.

Conector Bus para trilho de fixação - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.

Suporte do módulo - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex i a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, mediante conectores de encaixe D-SUB, 37 polos (conexão 1:1), com conexão de multiplexador HART

Suporte do módulo - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex i a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, mediante conectores de encaixe D-SUB, 37 polos (conexão 1:1)

Suporte do módulo - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex i de dois canais a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, através de dois conectores D-SUB, de 37 polos (conexão 1:1)

Suporte do módulo - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal de alimentação e de entrada MACX Analog Ex i ou transdutores de temperatura Ex i a placas de entrada analógicas do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para a placa Yokogawa SAI143.

Suporte do módulo - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex i a placas de entrada analógicas do controlador Yokogawa CENTUM VP, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para placas Yokogawa AAI141 e AAI143.

Suporte do módulo - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

Termination Carrier para a conexão redundante de 8 amplificadores condicionadores de saída MACX Analog Ex i a placas de saída analógicas do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para placa Yokogawa SAI533.

Suporte do módulo - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal NAMUR MACX Analog Ex i a placas de entrada digitais do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS50, de 50 polos. Adequado para placa Yokogawa SDV144.

Suporte do módulo - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Termination Carrier para a conexão redundante de 32 módulos de comando de válvulas MACX Analog Ex i a placas de saída digitais do controlador Yokogawa Centum VP, através de dois conectores KS50, de 50 polos. Adequado para placas Yokogawa ADV551 e ADV561.

18 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)