Aprovação
Adaptador de programação com interface USB, para programação com software. O driver USB faz parte das soluções de software dos produtos a programar, como por exemplo transdutores ou gerenciadores de motor.
Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 5 polos.
Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex i a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, mediante conectores de encaixe D-SUB, 37 polos (conexão 1:1), com conexão de multiplexador HART
Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex i a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, mediante conectores de encaixe D-SUB, 37 polos (conexão 1:1)
Termination Carrier universal para a conexão de 16 amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex i de dois canais a placas de entrada/saída digitais ou analógicas, através de dois conectores D-SUB, de 37 polos (conexão 1:1)
Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal de alimentação e de entrada MACX Analog Ex i ou transdutores de temperatura Ex i a placas de entrada analógicas do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para a placa Yokogawa SAI143.
Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex i a placas de entrada analógicas do controlador Yokogawa CENTUM VP, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para placas Yokogawa AAI141 e AAI143.
Termination Carrier para a conexão redundante de 8 amplificadores condicionadores de saída MACX Analog Ex i a placas de saída analógicas do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS40, de 40 polos. Adequado para placa Yokogawa SAI533.
Termination Carrier para a conexão redundante de 16 amplificadores condicionadores de sinal NAMUR MACX Analog Ex i a placas de entrada digitais do controlador Yokogawa ProSafe-RS, através de dois conectores KS50, de 50 polos. Adequado para placa Yokogawa SDV144.
Termination Carrier para a conexão redundante de 32 módulos de comando de válvulas MACX Analog Ex i a placas de saída digitais do controlador Yokogawa Centum VP, através de dois conectores KS50, de 50 polos. Adequado para placas Yokogawa ADV551 e ADV561.
"$pageName" em