Aprovação
Interface
Conector de proteção PT com circuito de proteção para dois circuitos de sinal Ex-i de 2 condutores operados sem potencial de terra. Tensão nominal: 24 V DC, compatível com HART.
Conector de proteção PT com comando de proteção HF para 4 condutores de sinal. Tensão nominal: 12 V DC
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para dois circuitos de sinal de 2 condutores operados sem voltagem terra, ponte entre as conexões 3-4 (GND) e 9-10, montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm
Plugue de proteção PT com circuito de proteção para um circuito de sinal Ex-i de 4 fios flutuante. Tensão nominal 24 V DC
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para dois circuitos de sinal EEx ia com dois condutores operados sem voltagem terra. Montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para um circuito de sinal EEx ia de quatro condutores operado sem voltagem terra. Tensão nominal: 24 V DC, montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para um circuito de sinal de dois condutores operado sem voltagem terra. Montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm.
Conector para proteção contra sobretensão para elemento básico, proteção geral contra tensão transversal e proteção fina para dois condutores de sinal e terra operados sem voltagem terra com tecnologia da informação, proteção geral contra tensão longitudinal à terra.
Proteção fina contra sobretensão em conector D-SUB de 9 pólos para aplicações PROFIBUS DP com uma velocidade de transmissão até 12 MBit/s.
Proteção contra surtos no módulo de rosqueamento IP67 para transdutor de medição em circuitos de correntes intrinsecamente seguros, montagem direta através de rosca externa M20 x 1,5, conexão para cabos para cabo de sinal, circuito de proteção de dois níveis. Apto para HART.
"$pageName" em