Approval
Módulo para trilho de fixação com proteção final contra sobretensão, montagem sobre NS 35/7,5, tensão nominal: 24 V DC, largura de caixa: 12,5 mm
Adaptador com proteção contra sobretensão para entrada de bus remoto de 5 condutores. Conexão: conector-soquete D-SUB 9. Em alternativa, encaixável sobre trilho de fixação. Incl. cabo de 1 m com conexão D-SUB 9.
Adaptador com proteção contra sobretensão para entrada de bus remoto de 5 condutores. Conexão: soquete-conector D-SUB 9. Em alternativa, encaixável sobre trilho de fixação. Incl. cabo de 1 m com conexão D-SUB 9.
Plugue de proteção PT com circuito de proteção para circuitos de sinal de dois condutores flutuantes. Tensão nominal 24 V AC. Apto para HART.
Conector de proteção PT com circuito de proteção para 4 condutores de circuitos de sinal aterrados de um lado. Tensão nominal: 24 V AC
Conector LSA-PLUS (COMTRAB CTM) com proteção para condutor duplo para circuitos de sinal operados sem voltagem terra. Tensão nominal: 24 V DC
Carregador com trilho de aterramento para recebimento de até 10 conectores de proteção LSA-PLUS (COMTRAB CTM), para encaixe no TERMIBLOCK CT ou régua secionável LSA-PLUS
Conector de proteção PT com comando de proteção HF para 4 condutores de sinal. Tensão nominal: 5 V DC
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para dois circuitos de sinal de 2 condutores operados sem voltagem terra, ponte entre as conexões 3-4 (GND) e 9-10, montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm
Elemento básico para conector de proteção PT com comando de proteção para dois circuitos de sinal de 2 condutores operados sem voltagem terra, protetor a gás entre as conexões 3-4 (GND) e 9-10, montagem sobre NS 35/7,5 e NS 35/15, largura da caixa: 17,5 mm
"$pageName" em