Lista de produtos Suportes

Filtro

33 resultados

Suporte - AB/SS - 0404428

Bloco de suporte de material isolante, com parafuso de travamento para barras coletoras 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, cor cinza

Suporte - AB/SS-EX - 0404415

Bloco de suporte de material isolante com 2 parafusos de travamento, utilizável opcionalmente para barra coletora 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, cor: cinza

Suporte - AB/SS-M - 3025888

Bloco de suporte de material isolante, com parafuso de travamento, pode ser usado para barras coletoras 3 x 10 mm, cor: cinza

Suporte - AB2/SS - 0404431

Suporte duplo, de material isolante, utilizável opcionalmente para trilho coletor 3 mm x 10 mm ou 6 mm x 6 mm, altura: 48 mm

Suporte - AB3/SS - 0800086

Suporte, material: PA, cor: cinza

Suporte - ABN 2/SS - 0404460

Terminal duplo, de material isolante, utilizável opcionalmente para trilho coletor N 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, altura em estado fechado: 39 mm

Suporte - AB-SK/E - 3026476

Suporte, Suporte de barras coletoras, para posicionamento a cada 20 cm, comprimento: 10 mm, largura: 56 mm, altura: 20 mm, número de polos: 2, cor: cores prat.

Suporte - AB-SK TOP - 3062090

Suporte, Suporte de barras coletoras, para posicionamento a cada 20 cm, comprimento: 102,4 mm, largura: 5,2 mm, número de polos: 1, cor: cinza

33 Resultados