Lista de produtos Centelhador de isolamento e acessórios

Filtro

27 resultados

Abertura de chispas de isolamento - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Centelhador de isolamento para atmosferas potencialmente explosivas com revestimento de plástico e parafusos de rosca de conexão M10. Para conectar indiretamente/ligar à terra peças de instalação separadas do sistema operacional no caso de influência de raios.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 11 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 14 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 18 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 22 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 26 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 30 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 33 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 36 mm.

Cantoneira de fixação - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Cantoneira para fixação do centelhador de isolamento FLT-ISG-100-EX em um flange, diâmetro do furo 39 mm.

27 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)