Aprovação
Tipo de trilho de fixação
Corrente nominal
Quantidade de conexões
Tensão de dimensionamento
Cor
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
Bornes para sensores/atuadores, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 15 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, comprimento: 72,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" em