Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário com curva característica de saída selecionável e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interface NFC, entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 20 A
Módulo de redundância individual ativo QUINT para montagem em trilho de fixação, com pintura de proteção, entrada: 12 - 24 V DC, saída: 12 - 24 V DC/1 x 40 A, incl. adaptador universal de trilho de fixação UTA 107/30 montado
Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, com curva característica de saída selecionável e SFB Technology (Selective Fuse Breaking), pintura de proteção e Mosfet de desacoplamento integrado, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/20 A
"$pageName" em