Lista de produtos Chaves rotativas

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Função

  • Outras opções
    Fechar

    Função



Comutador do voltímetro - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

Comutador do voltímetro, com posição 0, tipo de conexão: conexão a parafuso, função: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de comutação: 2, número do programa de comutação: S0004, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Comutador do voltímetro - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

Comutador do voltímetro, com posição 0, tipo de conexão: Conexão a parafuso, função: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, zonas de comutação: 2, número do programa de comutação: S0004, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Comutador do voltímetro sem posição 0 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

Comutador do voltímetro, sem posição 0, tipo de conexão: conexão a parafuso, função: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, zonas de comutação: 2, número do programa de comutação: S0023, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Comutador do amperímetro - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

Comutador do amperímetro, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 2, função: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, zonas de comutação: 5, número do programa de comutação: S0038, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Comutador do amperímetro - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

Comutador do amperímetro, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, função: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, zonas de comutação: 3, número do programa de comutação: S0048, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Interruptor de comando - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

Interruptor de comando, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, função: STOP > < START, zonas de comutação: 1, número do programa de comutação: S0176, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Interruptor de comando - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

Interruptor de comando, tipo de conexão: Conexão a parafuso, função: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, zonas de comutação: 2, número do programa de comutação: S0177, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Interruptor para desligar - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Interruptor para desligar, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, função: 0 ‐ 1, zonas de comutação: 1, número do programa de comutação: S0200, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Interruptor para desligar - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Interruptor para desligar, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 2, função: 0 ‐ 1, zonas de comutação: 1, número do programa de comutação: S0201, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

Interruptor para desligar - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Interruptor para desligar, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 3, função: 0 ‐ 1, zonas de comutação: 2, número do programa de comutação: S0202, corrente ininterrupta nominal: 20 A, tensão: 690 V

27 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)