Aprovação
Sinal de saída
Segurança funcional
Versão
Tipo de conexão
Repetidor de alimentação MCR, HART. Transmite sinais alimentados ou ativos 0/4 - 20 mA para uma carga (ativo ou passivo). Isolação galvânica de 3 vias; SIL 2 de acordo com IEC 61508.
Repetidor de alimentação para alimentação de transmissores de 2 e 3 condutores com transmissão HART e alimentação de faixa ampla, SIL, conexão a parafuso
Repetidor de alimentação MCR, HART. Transmite sinais alimentados ou ativos 0/4 - 20 mA para uma carga (ativo ou passivo). Isolação galvânica de 3 vias; SIL 2 de acordo com IEC 61508.
Amplificadores condicionadores de alimentação para alimentar transmissores de 2 e 3 condutores com transmissão HART e alimentação de faixa ampla, SIL, conexão push-in
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor e condicionador de sinal de entrada, com transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. Isolamento galvânico de 4 vias, conexão a parafuso, SIL, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor e condicionador de sinal de entrada, com transparência HART. Transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 ... 20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas. Isolamento galvânico de 4 vias, conexão push-in, SIL, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de 2 canais para a operação de transdutores de 2 condutores, entrada: 4... 20 mA (com alimentação), saída: 4 ... 20 mA (ativa), transmissão bidirecional de sinais de comunicação HART digitais, conexão push-in, SIL, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de 2 canais para a operação de transdutores de 2 condutores, entrada: 4 ... 20 mA (com alimentação), saída: 4 ... 20 mA (ativa), transmissão bidirecional de sinais de comunicação HART digitais, com conexão a parafuso, SIL, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor Ex i, 2 canais; com transparência HART. Alimenta transdutores Ex i de 2 condutores e transmite o sinal de 4 ... 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva para uma área segura. Isolamento galvânico de 5 vias, conexão a parafuso, até SIL 3, PL.
Repetidor de sinal de alimentação de transdutor Ex i, 2 canais, com transparência HART. Alimenta transdutores Ex i de 2 condutores e transmite o sinal de 4 ... 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva para uma área segura. Isolamento galvânico de 5 vias, conexão push-in, até SIL 3, PL.
"$pageName" em