Approval
Caixa de trilho de fixação para computador Raspberry Pi (adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); conjunto composto por parte inferior, parte superior, tampa e suporte de placa; caixa conforme DIN 43880
Caixa de trilho de fixação para computador Raspberry Pi (adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); conjunto composto por parte superior e suporte de placa; caixa conforme DIN 43880
Caixa de trilho de fixação para computador Raspberry Pi (adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); conjunto composto por parte inferior, parte superior, tampa, placa perfurada e suporte para ligação do HBUS e da régua GPIO; caixa conforme DIN 43880
Adaptador opcional para caixa RPI-BC para a utilização do Raspberry Pi A+
Conector bus para trilho de fixação, cor: preto, Número de polos por linha: 16, passo: 2,54 mm
Régua de tomadas para a conexão de uma placa de circuito impresso adicional ou placa de circuito impresso com placa perfurada com os GPIOs do computador Raspberry Pi
Régua de pinos para a conexão de uma placa de circuito impresso adicional ou placa de circuito impresso com placa perfurada com o HBUS
Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880, Parte inferior da caixa com trava de base, largura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidade: 48,9 mm, cor: cinza claro (7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional)
"$pageName" em